Měřiče tepla, Příslušenství
187F3413
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3413
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Stainless steel-pockets,85mm f6.0 pair |
| Popis | Stainless steel-pockets, 85mm f6.0 pair |
| Pro typ produktu | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Průměr [mm] | 6 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ příslušenství | Jímka čidla |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.11 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.11 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054267 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |