Měřiče tepla, Příslušenství
187F2971
SonoMeter 40
187F2971
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sono40 Mains unit 24V AC/DC + 230V AC |
| Popis | Sono40 Mains unit 24V AC/DC + 230V AC |
| Pro typ produktu | SonoMeter 40 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.22 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.197 Kilogram |
| Objem | 0.806 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659400 |
| Proposition 65 | No significant risk |