Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku

187F0592

Obecně v celém portfoliu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Material DescriptionKul kohout DN20-3/4" pro senzor, 1 ks
Množství v balení1
PopisPříslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
Pro typ produktuObecně v celém portfoliu
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]20 mm
SCIP dossier no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ příslušenstvíSpojky PN25 130 °C
Typ výrobkuPříslušenství
Typy připojeníVnitřní závit
Velikost připojení3/4"

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.292 Kilogram
Čistá hmotnost0.274 Kilogram
Objem0.322 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104069029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm