Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
187F0591
Obecně v celém portfoliu
187F0591
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Material Description | Kul kohout DN25 - 1" pro senzor, 1 ks |
| Množství v balení | 1 |
| Popis | Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku |
| Pro typ produktu | Obecně v celém portfoliu |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] | 25 mm |
| SCIP dossier no. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ příslušenství | Spojky PN25 130 °C |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Typy připojení | Vnitřní závit |
| Velikost připojení | 1" |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.464 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.45 Kilogram |
| Objem | 0.527 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |