Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 087G6078

Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku

087G6078

Obecně v celém portfoliu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionInstal sada mosaz M 10, 20 ks pro sensor
Množství na formát balení20 pc
Množství v balení20
PopisPříslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
Pro typ produktuObecně v celém portfoliu
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMěřiče tepla
SCIP dossier no.8e98483d-dac4-424f-a1aa-010b4bd9cd9a
SCIP dossier product nameBrass installation set for sensors 20pc
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ příslušenstvíSpojky PN25 130 °C
Typ výrobkuPříslušenství
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.021 Kilogram
Čistá hmotnost0.016 Kilogram
Objem0.028 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104051536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm