Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 087G6077

Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku

087G6077

Obecně v celém portfoliu

Doporučená náhrada: 087G6078

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionInstal.sada plastik M10
Množství na formát balení20 pc
Množství v balení20
PopisPříslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
Pro typ produktuObecně v celém portfoliu
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ příslušenstvíSpojky PN16 95 °C
Typ výrobkuPříslušenství
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.011 Kilogram
Čistá hmotnost0.006 Kilogram
Objem0.06 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104051529
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens