Danfoss logo
Sensor pockets 087G6075

Měřiče tepla, Příslušenství, Adaptér pro montáž přímého snímače R½ "na M10x1 (1ks) - včetně měděného těsnění pro ploché těsnění

087G6075

Obecně v celém portfoliu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionAdaptér pro montáz senzoru R½" M10x1
Množství na formát balení260 pc
Množství v balení1
PopisAdaptér pro montáž přímého snímače R½ "na M10x1 (1ks) - včetně měděného těsnění pro ploché těsnění
Pro typ produktuObecně v celém portfoliu
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]15 mm
SCIP dossier no.c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP dossier product nameAdapter mounting sensor
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuPříslušenství
Typy připojeníZávit
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojeníR 1/2M 10 x 1

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.058 Kilogram
Čistá hmotnost0.04 Kilogram
Objem0.008 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104051512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm