Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
087G6073
Obecně v celém portfoliu
087G6073
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | screwing set 120°C - R1"xG5/4B |
| Množství na formát balení | 3 pc |
| Množství v balení | 2 |
| Popis | Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku |
| Pro typ produktu | Obecně v celém portfoliu |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] | 32 mm |
| SCIP dossier no. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ příslušenství | Spojky PN25 130 °C |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Typy připojení | Závit |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost připojení | R 1 x G 5/4 B |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.438 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.407 Kilogram |
| Objem | 0.347 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |