Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku

087G6072

Obecně v celém portfoliu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Descriptionscrewing set 120°C - R3/4xG1B
Množství na formát balení3 pc
Množství v balení2
PopisPříslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
Pro typ produktuObecně v celém portfoliu
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]25 mm
SCIP dossier no.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dossier product nameEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ příslušenstvíSpojky PN25 130 °C
Typ výrobkuPříslušenství
Typy připojeníZávit
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost připojeníR 3/4 x G 3/4 B

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.246 Kilogram
Čistá hmotnost0.22 Kilogram
Objem0.135 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104061344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm