Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
087G6066
Obecně v celém portfoliu
087G6066
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | stainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair |
| Množství v balení | 1 |
| Popis | Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku |
| Pro typ produktu | Obecně v celém portfoliu |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Schvalovací norma | MID DE-10-MI004-PTB003 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dossier product name | stainless steel-pockets |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Stav produktu | XP |
| Typ příslušenství | Spojky PN25 130 °C |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.32 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.32 Kilogram |
| Objem | 2.507 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |