Danfoss logo
 Accessories for energy meters_087G6053, 087G6054, 087G6055, 087G6056, 087G6061, 087G6062, 087G6063

Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku

087G6061

Obecně v celém portfoliu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Descriptionbrass-pockets, 40 mm, f6.0 pair
Množství v balení1
PopisPříslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
Pro typ produktuObecně v celém portfoliu
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Schvalovací normaMID DE-10-MI004-PTB003
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
SCIP dossier product namestainless steel-pockets
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Stav produktuXP
Typ příslušenstvíSpojky PN25 130 °C
Typ výrobkuPříslušenství
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.168 Kilogram
Čistá hmotnost0.165 Kilogram
Objem0.117 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104061207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm