Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
087G6056
Obecně v celém portfoliu
087G6056
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | brass-pockets, 120 mm, pair |
| Množství v balení | 1 |
| Popis | Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku |
| Pro typ produktu | Obecně v celém portfoliu |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schvalovací norma | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| SCIP dossier no. | 81bf3a5a-b074-4127-99ec-9751bf82397e |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - brass pockets |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ příslušenství | Spojky PN25 130 °C |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.244 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.175 Kilogram |
| Objem | 1.185 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |