Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
087G6053
Obecně v celém portfoliu
087G6053
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | brass-pockets, 35 mm, f5.2 pair |
| Množství na formát balení | 48 pc |
| Množství v balení | 1 |
| Popis | Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku |
| Pro typ produktu | Obecně v celém portfoliu |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Schvalovací norma | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| SCIP dossier no. | 48eb4c9b-599d-4df5-bcc1-5dd0beb1cf1c |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - brass pockets f5.2 pair |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ příslušenství | Spojky PN25 130 °C |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.169 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.16 Kilogram |
| Objem | 0.405 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |