Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
014U1995
SonoSelect a Safe
014U1995
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.010 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Formát balení | Multi balení |
| Hmotnost baterie | 10 g |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | 2x pulsní vstup modul |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku |
| Pro typ produktu | SonoSelect a Safe |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ nebo název baterie | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Typ příslušenství | Příslušenství kalkulátoru |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.05 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.049 Kilogram |
| Objem | 0.251 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425138676 |
| Proposition 65 | No significant risk |