Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
014U1964
SonoSelect a Safe
014U1964
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Tesnení set - DN15 |
| Množství na formát balení | 80 pc |
| Popis | Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku |
| Pro typ produktu | SonoSelect a Safe |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ příslušenství | Spojky PN16 95 °C |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.002 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.002 Kilogram |
| Objem | 0.003 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126970 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |