Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
014U1963
SonoSelect a Safe
014U1963
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.003 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.003 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Hmotnost baterie | 3 g |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | IR2BLE (SonoDongle) ctecí HLAVA bluetoot |
| Počet baterií | 1 |
| Popis | Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku |
| Pro typ produktu | SonoSelect a Safe |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Měřiče tepla |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ nebo název baterie | Lithium-ion polymer (LIP) rechargeable (YE811417C) |
| Typ příslušenství | Příslušenství kalkulátoru |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 78 Gram |
| Čistá hmotnost | 70 Gram |
| Objem | 0.251 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425131103 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |