Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Měřiče tepla, Příslušenství, Příslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku

014U1961

SonoSelect a Safe

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionT-fitting DN25: G1", G½", G1" PN25 130Â
Množství na formát balení8 pc
PopisPříslušenství pro měřiče energie, kalkulátory a snímače průtoku
Pro typ produktuSonoSelect a Safe
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
SCIP dossier product nameT-fitting DN 20-32
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ příslušenstvíSpojky PN25 130 °C
Typ výrobkuPříslušenství
Typy připojeníZávit
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.226 Kilogram
Čistá hmotnost0.226 Kilogram
Objem0.128 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425127441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm