Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: RET

Doporučená náhrada: 087N6476

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRoom heating
BarvaBílá RAL 9010
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hloubka [mm]43 mm
Indikátor stavuAno
Instalace2 Wire
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]3 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kontrola znečištěníStupeň 2
Label productYes
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
Modulační řízení On/offAno
Modulované řízeníAno
Název kategorieDigital Thermostat
Ochrana proti mrazuAno
Omezovač teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač teploty [°C] [min.]5 °C
Opěrná deskaCustom Backplate
Ovládání Zapnutí/VypnutíAno
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Počet výstupů1
Podsvícený displejAno
PopisRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Popis produktuRET2001M
Product line03
Produktová skupinaProstorové termostaty, RET
SchváleníCEUKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Šířka [mm]86.00 mm
Standardní konstrukceEN 60730-2-9
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Tolerance±10%
Typ ovládáníModulační řízení On/off
Typ přívodu230Vac
Typ výrobkuRET2001
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.207 Kilogram
Čistá hmotnost0.17 Kilogram
Objem0.604 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens