Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2, 230Vac

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceRoom heating
BarvaBílá RAL 9010
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hloubka [mm]43 mm
Indikátor stavuAno
Instalace3 Wire
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]3 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kontrola znečištěníStupeň 2
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V, V2
Modulační řízení On/offAno
Modulované řízeníAno
Název kategorieDigital Thermostat
Ochrana proti mrazuAno
Omezovač teploty [°C] [max.]35 °C
Omezovač teploty [°C] [min.]5 °C
Opěrná deskaCustom Backplate
Ovládání Zapnutí/VypnutíAno
Označení CEYes
Počet výstupů1
Podsvícený displejAno
Vlastnosti
Hodnota
PopisRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Popis produktuRET2001M - V2
Product line03
Produktová skupinaProstorové termostaty, RET
SchváleníCEUKCA
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]86.00 mm
Standardní konstrukceEN 60730-2-9
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Tolerance±10%
Typ ovládáníOn/Off load compensation
Typ přívodu230Vac
Typ výrobkuRET2001
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(c)-I7(a)6(c)
Výška [mm]86 mm
Záruka [Year]5

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost200 Gram
Čistá hmotnost129.8 Gram
Objem0.69 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm