ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)
Čidla na bázi platiny, 1000 Ω při 0 °C.
Všechna teplotní čidla jsou pro připojení dvěma vodiči a všechna připojení jsou zaměnitelná.
Příložné čidlo typu ESM-11 je k povrchu přitlačováno pružinou, která zajišťuje dobrý přenos tepla na potrubí všech rozměrů.
Základní čidlo obsahuje platinový článek s charakteristikou, která odpovídá normě EN 60751.
Features and benefits
- Pružinová kontaktní plocha zajišťující dobrý přenos tepla na trubkách všech velikostí
- Základní senzor s platinovým prvkem dle normy EN 60751
- Platinový prvek se mění s teplotou, což umožňuje přesné měření teploty