Senzory
Product types shown: 1

ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)
Čidla na bázi platiny, 1000 Ω při 0 °C.
Všechna teplotní čidla jsou pro připojení dvěma vodiči a všechna připojení jsou zaměnitelná.
Příložné čidlo typu ESM-11 je k povrchu přitlačováno pružinou, která zajišťuje dobrý přenos tepla na potrubí všech rozměrů.
Základní čidlo obsahuje platinový článek s charakteristikou, která odpovídá normě EN 60751.