Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikační klíče ECL, P318

087H3835

ECL APPLICATION KEY A318 DE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P318 I-pack
Množství na formát balení25 pc
Okamžitý systém teplé vodyNe
Počet čerpadel3
Počet okruhů TUV1
Počet okruhů vytápění1
Počet regulačních ventilů se servopohonem1
PopisECL APPLICATION KEY A318 DE
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAplikační klíče ECL
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Systém plnění teplé vody se zásobníkemNe
Systém zásobníku teplé vodyAno
Typ výrobkuP318
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zone controlNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.332 Kilogram
Čistá hmotnost0.004 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428955188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm