Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikační klíče ECL, A237

087H3821

Aplikační klíč A237/337 DE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hloubka balení [mm]0 mm
Konstrukcevolná
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A237 / A337 DE
Množství na formát balení7 pc
Okamžitý systém teplé vodyNe
Označení CEYes
Počet čerpadel4
Počet okruhů TUV1
Počet okruhů vytápění1
Počet regulačních ventilů se servopohonem1
PopisAplikační klíč A237/337 DE
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAplikační klíče ECL
SchváleníCE
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]0 mm
Systém plnění teplé vody se zásobníkemAno
Systém zásobníku teplé vodyAno
Typ výrobkuA237
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]0 mm
Zone controlNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.396 Kilogram
Čistá hmotnost0.155 Kilogram
Objem1.267 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104033303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm