Danfoss logo
19112321_Devireg 233,w.room sensor White front

Termostaty, DEVIreg™ 233, Typ senzoru: Podlaha

19112321

Typ displeje: BEZ DISPLEJE
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Termostaty

Doporučená náhrada: 140F1170

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
2pólový přepínačNe
AplikaceFloor heating
BarvaBílá RAL 9010
Certifikace ULNo
Certifikační společnostCE
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka [mm]31 mm
Hloubka balení [mm]140 mm
Hystereze (+/-)0.40
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDevireg 233,w.room sensor White front, b
Max. velikost kabelu do svorky [mm²]2 x 2.5
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Nastavení stupnice0 - 6
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ohmické zatížení max. [A]13 A
Označení CEYes
PopisDEVIreg 233, s prostorovým čidlem, bílá přední strana
Popis produktuDEVIreg™ 233
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1pólový
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Šířka [mm]0.00 mm
Šířka balení [mm]95 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]1.70 W
Stupeň znečištění2
Teplota – místnost [°C] [max.]45 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]65 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí prvku41
Typ displejeBEZ DISPLEJE
Typ indikátoruLED
Typ regulaceHystereze
Typ senzoruPodlaha
Typ výrobkuDEVIreg™ 233
Uložení bateriíNo
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výška [mm]71 mm
Výška balení [mm]85 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [Year]2

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.202 Kilogram
Čistá hmotnost0.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.131 Liter
EAN/UPC5703466168981