Danfoss logo
140F1170_InControl

Termostaty

140F1170

Teplota – podlaha [°C]: 5 - 35, Teplota – místnost [°C]: 15 - 35, Typ displeje: LED

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.000
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.000
2pólový přepínačNe
AplikaceFloor heating
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
Certifikační společnostIntertek Semko
Definiční bod snímače [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej (Ano/Ne)Ne
EPD k dispoziciYes
Hloubka [mm]34 mm
Indukční zatíženícos φ= 0.3 max 1A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilní systém rámečkůNe
Kompatibilní typ cizího snímačeAno
Material DescriptionDEVIreg InControl
Max. velikost kabelu do svorky [mm²]2 x 2.5
Montáž na lištu DINNe
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]220 V
Nastavení stupnice5 - 35ºC
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ohmické zatížení max. [A]16 A
Omezovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Označení CEYes
Počet baterií1
PopisDEVIreg InControl
Popis produktuDEVIreg™ InControl
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1pólový
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
SCIP dossier no.a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
SCIP dossier product nameDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka [mm]44.00 mm
Šířka výrobku [mm]44 mm
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.]0.15 W
Teplota – místnost [°C] [max.]35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.]15 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]35 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolí [°C] [max.]35 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C]75 °C
Třída krytí prvku21
Třída softwaruA
Typ displejeLED
Typ nebo název baterieReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
Typ regulacePulzně šířková modulace
Typ senzoruFloor (Room optional)
Typ výrobkuDEVIreg Incontrol
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(c)-I
Výška [mm]71 mm
Warranty type5-year product warranty
Záložní baterieAno
Záruka [Year]5

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost168 Gram
Čistá hmotnost114 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.722 Liter
EAN/UPC5703466250419