Danfoss logo
HR 030H9903

Oil Nozzles, HR, 0.42 gal/h, 1.56 kg/h, 80 °, Hollow

030H0905

0.42 GAL 80° HR CEN

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENYes
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.56 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.42 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.42 gph 80° HR CEN **
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis0.42 GAL 80° HR CEN
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]45
TvarRound
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuHR
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
značení tvaru stříkáníHR

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.035 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424503574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm