Danfoss logo
Pic. AA

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C262L-EZD-F, Počet desek: 302

111B7028

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníK4"
H1 - typ připojeníSpojka Victaulic
H2 - rozměr připojeníK4"
H2 - typ připojeníSpojka Victaulic
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníNull
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieIV
Material DescriptionHEX C262L-EZD-F-302(151/75+75)
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.262
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuC262L-EZD-F
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek302
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8A
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH2"1/8E
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8A
Q5 - typ připojeníPájený spoj
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH2"1/8E
Q6 - typ připojeníPájený spoj
SchváleníASCRNPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuMPHE C262L-EZD-F
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost296.75 Kilogram
Čistá hmotnost296.6 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem480.25 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm