OP-MCHC034
114X2881
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
114X2881
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 450.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR507A |
| Compressor model | GS34MLX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Délka [mm] | 600.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 3/8 in |
| Kód náhrady | 114X2767 |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor - typ | BG_8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 350.000 mm |
| Material Description | OP-MCHC034GSA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCHC034 |
| Napětí 50Hz [V] | 220 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | OP-MCHC034GSA01G |
| Příjemce - schválení | UL |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 1900 m³/h |
| Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
| Schválení | EAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 500.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 135 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ A01 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.75 A |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.60 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 105 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | A01 : Optyma s měděnými trubkami pro regulaci tlaku KP + uzavírací ventily na sacím a kapalinovém potrubí + kapalinový zásobník + připojovací krabice |
| Verze | A01 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 52 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 51.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 68.748 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565172 |