Electrical component, Rozběhové relé
119-7762
Relay HST
119-7762
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Material Description | SP - STARTING RELAY TF 115V/60Hz |
| Motor - chránič | HST |
| Název produktu | Electrical component |
| Popis | Relay HST |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Technika značení | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ výrobku | Rozběhové relé |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Vypnutí [A] [Min] | 6.20 A |
| Zapnutí [A] [Max] | 8.10 A |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.8 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.68 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.113 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535308 |