EV220W solenoid valve with coil

Соленоиден вентил, EV220W, Функция: НО, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

042U436519

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Магнетвентили, Fluid Controls, Quick selector, Магнетвентили, Fluid Controls, Quick selector, Магнетвентили, Fluid Controls, Quick selector

Препоръчителна замяна: 042N1278, 042N7608, 042U6116

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Kv стойност [m³/h]7.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
вариант бобинаКлип-он
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV220W
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]140 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.350 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална среда
Електрическа връзкаМногожилен кабел DIN 43650-A
ЗадвижкаW
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]24 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]24 V
Име на програма за частиEV220W
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] 50Hz9.5 W
Консумация на енергия [W] 60Hz7.0 W
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]500 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]200 ms
Препоръки за топлоносителяWater,Brine,Oil,Air
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]3/4 in
Размер на задвижка9 mm клип-он W
Размер на задвижка [in]0.35 in
Размер на щуцер [mm]18.00 mm
Система на задвижката [mm]9.0 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип бобинаAS
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV220W 18
Флуидна група1
ФункцияНО
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.955 Kilogram
Нето тегло0.767 Kilogram
Volume0.861 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428833226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm