Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Соленоидна бобина, AS024CS, DIN многожилен кабел, Мултипак

042N7608

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Размер на задвижка: 9 mm, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionCoil AS024CS 24V 50/60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAS024CS
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]24 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]24 V
Име на програма за частиEV220SEV220T
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] 50Hz9.5 W
Консумация на енергия [W] 60Hz7.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]18.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]14.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
Номер на резервна част042N7608
ОбслужваемНо.
ОдобрениеLLC CDC TYSK
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
ПодатливостEN 60730-1
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка9 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Стандартен дизайн на бобинаUL 429
стягане на бобинаКлип-он
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAS024CS
ЦвятСин

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.118 Kilogram
Нето тегло0.114 Kilogram
Volume0.083 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428027397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm