042N1278

Резервна част, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Щепсел за кабел

042N1278

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Щепсел за кабел

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиАксесоари за соленоидна бобина
Диаметър на кабел [in] [Макс]0.32 in
Диаметър на кабел [in] [Мин]0.24 in
Диаметър на кабел [mm] [Max]8.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]194 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзка стандартDIN EN 175301-803A
Захранващо напрежение [V] AC250 V
Захранващо напрежение [V] DC250.00 V
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Контакти2 + PE
Макс. Работен ток [A]16.00 A
Материал на клеморедаPA66 + 25%GF
материал на проводникаPA66 + 25% GF
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаЩепсел за кабел
ОдобрениеCE
Размер на електрическа връзкаPg 9
Размер на проводник, макс [mm2]1.5 mm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Съпротивление на контакт макс. [mOhm]15 mOhm
Тип на тялотоНепрозрачен
Тип уплътнителПлосък
Типово обозначениеЩепсел за кабел
Употребено за продукт018F Coil Type B018Z бобина тип B042N Coil Type B
Форма на електрическа връзкаФормуляр А
ЦвятЧерен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.03 Kilogram
Нето тегло0.03 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564