Liquid level switch, AKS 38

Превключвател за ниво на течност, AKS 38, Заварка на цокъл

148H3205

Тип присъединяване: Заварка на цокъл, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 28

Препоръчителна замяна: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3205

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionAKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN20
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAKS 38
Група продуктиПревключватели и термостати
Електрическа връзка стандартDIN 43650
КатегорияI
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]406 psig
Наименование на продуктаПревключвател за ниво на течност
ОбслужваемLiq. level switch spare parts
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCMIMEACUA
Описание на продуктаПревключвател на плувка
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариLiq. level switch accessories
Размер на електрическа връзкаPg 11
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]65 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]149 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Флуидна група12
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.318 Kilogram
Нето тегло10.896 Kilogram
Volume26.391 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428242202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm