Превключвател за ниво на течност, LLS 4000, G, 3/4
084H6002
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [mm]: 25, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 140
084H6002
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DC напрежение на изходно реле [V] | 30 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HMI дизайн | Danfoss LLS App |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | LLS 4000 G 3/4 in. SIL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | LLS 4000 |
| Включени части | Alu gasket |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс] | 85 °C |
| Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин] | -40 °C |
| Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс] | 185 °F |
| Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин] | -40 °F |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | M12 |
| Електрическа връзка стандарт | EN 61076-2-101 |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция | NC relay (locked) |
| Макс. работно налягане [bar] | 140.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2031 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Стомана |
| Материал на тялото | Неръждаема стомана |
| Наименование на продукта | Превключвател за ниво на течност |
| Обслужваем | Liq. level switch spare parts |
| Обхват на Bluetooth сигнал (~) [m] | 3 m |
| Одобрение | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCSIL2UA |
| Описание на продукта | Превключвател за ниво на течност |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 99 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 4 % RH |
| Присъединителен размер [mm] | 25 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
| Продуктови аксесоари | Liq. level switch accessories |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| Разход на енергия [W] | 2.0 W |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип комуникация | Bluetooth |
| Тип на изходно реле | Solid state |
| Тип присъединяване | G |
| Ток на изходно реле [mA] | 200 mA |
| Флуидна група | 12 |
| Хладилни агенти | R134aR22R404AR410AR717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.371 Kilogram |
| Нето тегло | 0.343 Kilogram |
| Volume | 0.487 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |