EKC 331, EKC 331T

Пакет контролери, EKC 331T

084B7105

Захранващо напрежение [V] AC: 230, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 080G0289, 080Z0191

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
I/O конектори макс.8 pc
Material DescriptionEKC 331T, Temp. Controller
Product lineElectronic Controllers and Services
Брой вентилатори макс.5 pc
Брой компресори макс.4 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEKC 331T
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на приложениеконтрол на мощността
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Консумирана мощност [VA]5.0 VA
Характеристика
Стойност
контрол на вх. мощностНалягане/ температура
Контрол на мощността на вентилатораStep
Наименование на продуктаПакет контролери
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Преден дисплейДа
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Продуктови характеристикиНощно обратно течениеГнездо за щепсел
Режим на вентилаторен контролNZ
Режим на контрол намощносттаNZ
режим на мощност на компресораСтъпка
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип кондензаторно управлениеНалягане/ температура
Тип регулаторCapacity Controller
ФункцияCompressor, Condenser
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.356 Kilogram
Нето тегло0.32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858