Пакет контролери, AK-PC 781A
080Z0191
Функция: Пакет с регенерация на топлина, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: IO разширение; LON RS485, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080Z0191
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| I/O конектори макс. | 120 pc |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP10 |
| Material Description | AK-PC 781A, Pack Controller |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dossier product name | AK-PC-7XX-651A-351 |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 11 pc |
| Брой вентилатори макс. | 8 pc |
| Брой компресори макс. | 10 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AK-PC 781A |
| Група продукти | Контролер за компресор/кондензатор |
| Дисплей - опция | EKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2 |
| допълн. входове на пресостата макс | 5 pc |
| допълн. входове на термостата макс | 5 pc |
| Допълнителни алармени входове макс. | 10 pc |
| Допълнителни аналогови входове макс. | 5 pc |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Език на продукта | КитайскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФинскиФренскиНемскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспански |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
| Зона на приложение | контрол на мощността |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 8.0 VA |
| контрол на вх. мощност | Налягане/ температура |
| Контрол на мощността на вентилатора | Стъпка/скорост |
| Наименование на продукта | Пакет контролери |
| Но. на компр. сигнали за безопасност макс | 6 pc |
| Но. на разширителни модули макс. | 11 pc |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| По-нататъшна информация | Транскр.,скорост,CO2,HP,масло, HR |
| Преден дисплей | Но. |
| Програмни инструменти | AK-ST 500 |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Продуктови характеристики | CO2 съвместимНаблюдение на грешките на кондензатораВключена външна ком.Налягане на плуващ кондензаторФункция за регенерация на топлинаЗареждане на проливанеНощно обратно течениеP0 оптимизацияУправление на помпаУправление на трипътен вентил |
| Режим на вентилаторен контрол | PI |
| Режим на контрол намощността | PI |
| режим на мощност на компресора | Стъпка/скорост |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип комуникация | IO разширениеLON RS485RJ11 (CAN) to DisplayUSB-B to PC |
| Тип кондензаторно управление | Налягане/ температура |
| Тип регулатор | Пакет контролери |
| Управление на масло | Да, с CO2 |
| Функция | Пакет с регенерация на топлина |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 8 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.95 Kilogram |
| Нето тегло | 0.645 Kilogram |
| Volume | 5.68 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428930550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |