AK-PC 351 Pack Controller

Пакет контролери, AK-PC 351

080G0289

Функция: 1 смукател и 1 кондензатор, Цифрови входове (DI) [pc]: 8, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: MODBUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.001
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
Material DescriptionAK-PC 351, Control 24V LCD SSR RS485 S
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dossier product nameAK-PC-7XX-651A-351
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]4 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]2 pc
Батерия qty1
Брой компресори макс.4 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAK-PC 351
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Език на продуктаХърватскиЧешкиАнглийскиНемскиУнгарскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспанскиSerbianTurkish
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
Зона на приложениеконтрол на мощността
Количество в опаковка от определен вид16 pc
контрол на вх. мощностНалягане/ температура
Характеристика
Стойност
Контрол на мощността на вентилатораСтъпка/скорост
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПакет контролери
ОборудванеВкл. конектори
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECMIMEACGOST RUL
По-нататъшна информацияRelay 6 solid state type
Преден дисплейДа
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Продуктови характеристикиБезопасност на компресорБезопасност на вентилатораНалягане на плуващ кондензаторБезопасност при високо наляганеВграден LCD дисплейБезопасност при ниско наляганеНощна оптимизацияP0 оптимизация
Разход на енергия [W]6.0 W
Режим на вентилаторен контролPI
Режим на контрол намощносттаPI
режим на мощност на компресораСтъпка/скорост/ PWM
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип или име на батериятаLithium coin cell (CR1620)
Тип комуникацияMODBUS
Тип кондензаторно управлениеНалягане/ температура
Типово обозначениеAK-PC 351
Функция1 смукател и 1 кондензатор
Цифрови входове (DI) [pc]8 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]6 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.348 Kilogram
Нето тегло0.248 Kilogram
Volume1.867 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428843621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm