MCX15B - Electronic control - Without display

Прогр. контролер, 15 релета, MCX15B

080G0130

Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: CANBUS, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 12

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.003
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.003
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V I/12
Product lineElectronic Controllers and Services
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]10 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]6 pc
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMCX15B
Включен присъединителен комплектНо.
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
Идентичен продукт080G0090
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПрогр. контролер, 15 релета
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEGOST RUL
Присъединителен комплект код но.080G0181
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Разход на енергия [W]12.0 W
СиренаДа
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип или име на батериятаLithium coin cell (CR1620)
Тип комуникацияCANBUS
Типово обозначениеMCX15B4500701
ФункцияПрограмируем контролер
Цифрови входове (DI) [pc]18 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]15 pc
Часовник в реално времеДа
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.766 Kilogram
Нето тегло0.624 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume4.531 Liter
EAN/UPC5702423285198