F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Прогр. контролер, 15 релета, MCX15B2

080G0327

Захранващо напрежение [V] AC: 24 - 230, Тип комуникация: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionMCX15B2 Elec. Control, RS485, S
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier product nameMCX20B2
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]10 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]6 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMCX15B2
Включен присъединителен комплектДа
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]24 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]230.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]40.00 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПрогр. контролер, 15 релета
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACUAUL Recognized
Присъединителен комплект код но.080G0181
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Разход на енергия [W]15.0 W
СиренаНО
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип комуникация1RS485CANBUSETHERUSB
Тип на дисплеяNO
Типово обозначениеMCX15B2
ФункцияProgrammable controllers
Цифрови входове (DI) [pc]22 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]15 pc
Часовник в реално времеДа
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.981 Kilogram
Нето тегло0.6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume5.086 Liter
EAN/UPC5715162508503