Прогр. контролер, 20 релета, MCX20B2
080G0331
Захранващо напрежение [V] AC: 24 - 230, Тип комуникация: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 12
080G0331
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP40 |
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP dossier product name | MCX20B2 |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 16 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 6 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | MCX20B2 |
| Включен присъединителен комплект | Но. |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 230.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 40.00 V |
| Идентичен продукт | 080G0330 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Прогр. контролер, 20 релета |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACUAUL Recognized |
| Присъединителен комплект код но. | 080G0182 |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Разход на енергия [W] | 15.0 W |
| Сирена | НО |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип комуникация | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Тип на дисплея | LCD |
| Типово обозначение | MCX20B2 |
| Функция | Programmable controllers |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 22 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 20 pc |
| Часовник в реално време | Да |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.821 Kilogram |
| Нето тегло | 0.69 Kilogram |
| Volume | 4.501 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |