H-образен вентил
Product types shown: 1

RLV-KB
С помощта на H-образните клапани тип RLV-KB всеки клапанен радиатор с разстояние до центъра между съединенията от 50 mm може да се блокира отделно, например за да се проведе безпроблемна поддръжна дейност, без да се засягат други части на системата. H-образният клапан тип RLV-KB е никелиран и е наличен в прави или ъглови версии. Специални адаптери гарантират, че H-образният клапан може да се използва и за радиатори с вътрешна резба от G ½, и за такива с външна резба от G ¾. Всички адаптери са самоуплътняващи се. RLV-KB фабрично са настроени в отворена позиция.