RLV-KB-product-category

RLV-KB

С помощта на H-образните клапани тип RLV-KB всеки клапанен радиатор с разстояние до центъра между съединенията от 50 mm може да се блокира отделно, например за да се проведе безпроблемна поддръжна дейност, без да се засягат други части на системата. H-образният клапан тип RLV-KB е никелиран и е наличен в прави или ъглови версии. Специални адаптери гарантират, че H-образният клапан може да се използва и за радиатори с вътрешна резба от G ½, и за такива с външна резба от G ¾. Всички адаптери са самоуплътняващи се. RLV-KB фабрично са настроени в отворена позиция.

Features and benefits

  • Индивидуално изключване на радиатора за безпроблемна поддръжка, без да се засягат други части на системата
  • Предлага се в прави и ъглови версии
  • Съвместим с радиатори с вътрешна резба G ½ и външна резба G ¾, използвайки специални адаптери
  • Самозапечатващи се адаптери
  • Връзки за медни, меки стоманени, PEX и Alupex тръби с помощта на компресионни фитинги Danfoss