H-образен вентил
Product types shown: 3

RLV-K
H-piece valve type RLV-K is nickel plated and is available in straight and angle versions. Special adapters ensure that the H-piece valve can be used both for radiators with an internal thread of G ½ and with an external thread of G ¾ A. All adapters are self-sealing.
A fill and drain tap is available as an accessory to RLV-K. The fill and drain tap is only available without nickel plating.
Connection to copper, soft steel, PEX and Alupex pipes is made with Danfoss compression fittings. See separate datasheet.
RLV-KB
С помощта на H-образните клапани тип RLV-KB всеки клапанен радиатор с разстояние до центъра между съединенията от 50 mm може да се блокира отделно, например за да се проведе безпроблемна поддръжна дейност, без да се засягат други части на системата. H-образният клапан тип RLV-KB е никелиран и е наличен в прави или ъглови версии. Специални адаптери гарантират, че H-образният клапан може да се използва и за радиатори с вътрешна резба от G ½, и за такива с външна резба от G ¾. Всички адаптери са самоуплътняващи се. RLV-KB фабрично са настроени в отворена позиция.

RLV-KDV
RLV-KDV is a Dynamic H-piece designed for radiators with integrated valves (valve radiators) in 2-pipe systems.
Self sealing connection pieces ensure that RLV-KDV can be used both for radiators with an internal thread of G ½ and with an external thread of G ¾ A. A fill and drain tap is available as an accessory. Connection to copper, soft steel, PEX and Alupex pipes is made with Danfoss compression fittings. See separate datasheet.
In order to avoid deposition and corrosion, the composition of the hot water should be in accordance with the VDI 2035 guideline (Verein Deutscher Ingenieure).