AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM, PN 25, DN 40, Дебит [m3/h]: 0.8 - 12, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003H6757

AVQM PN25 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVQM PN25 40/20 /0,2 flange flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVQM
Вложка на управляващия вентил за преливна системаБутало
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]12.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]12.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.80 m³/h
Диаметър [mm]40 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]16.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на CV конуса на вентилaНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение CVEPDM
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAVQM PN25 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеDN 40
Размер на вентилаDN 40
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.34
Фактор на кавитация 25%0.58
Фактор на кавитация 50%0.52
Фактор на кавитация 75%0.50
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]10.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.75 Kilogram
Нето тегло10.841 Kilogram
Volume25.47 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421542781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm