AVQM, PN 25, DN 40, Дебит [m3/h]: 0.8 - 10.5, Външна резба, G 2 A, Версия за монтаж: свободно
003H6754
AVQM PN25 40/16 /0,2 резба подаваща/връщ
003H6754
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | AVQM PN25 40/16 /0,2 thread flow/ret |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AVQM |
| Вложка на управляващия вентил за преливна система | Бутало |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Дебит [m3/h] | 10.50 m³/h |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 10.50 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 0.80 m³/h |
| Диаметър [mm] | 40 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 16.00 bar |
| Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.60 |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на CV конуса на вентилa | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
| Материал на DP конуса на вентила | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
| Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
| Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Материал на уплътнение CV | EPDM |
| Материал на уплътнение DP | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | AVQM PN25 40/16 /0,2 резба подаваща/връщ |
| Положение на стержена | Нормално отворено |
| Приложение | Топлофикация |
| Размер за присъединяване | G 2 A |
| Размер на вентила | DN 40 |
| Регулатор на налягане | Не |
| Регулиране на дебит | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | None |
| Типове връзки | Външна резба |
| Фактор на кавитация 100% | 0.34 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.58 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.52 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.50 |
| Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
| Функция VSP - P | Не |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
| Ход [mm] | 10.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.642 Kilogram |
| Нето тегло | 5.189 Kilogram |
| Volume | 12.312 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |