Self-acting flow controller with integrated control valve (AVQM PN16 thread)

AVQM, PN 16, DN 32, Дебит [m3/h]: 0.16 - 6, Външна резба, G 1 3/4 A, Версия за монтаж: свободно

003H6740

AVQM PN16 32/10 /0,2 резба подаваща/връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionAVQM PN16 32/10 /0,2 thread flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP0
Product line08
SCIP dossier no.ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
SCIP dossier product nameAVQM PN16 DN15-32 (2)
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVQM
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]6.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]6.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.16 m³/h
Диаметър [mm]32 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на CV конуса на вентилaНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Характеристика
Стойност
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение CVМетал
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAVQM PN16 32/10 /0,2 резба подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 1 3/4 A
Размер на вентилаDN 32
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.38
Фактор на кавитация 25%0.64
Фактор на кавитация 50%0.57
Фактор на кавитация 75%0.55
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]7.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.518 Kilogram
Нето тегло2.518 Kilogram
Volume4.516 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421542613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm