Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 150, Дебит [m3/h]: 30 - 220, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G6067

AFQM PN16 150/280 /0,5 фланец подаваща/връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]280.00 m³/h
Material DescriptionAFQM PN16 150/280 /0,5 flange flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line08
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFQM
Вложка на управляващия вентил за преливна системаБутало
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]220.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]220.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]30.00 m³/h
Диаметър [mm]150 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.50 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.30
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.01
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на CV конуса на вентилaНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана мат. № 1.4021
Характеристика
Стойност
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнение CVEPDM
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAFQM PN16 150/280 /0,5 фланец подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Размер на вентилаDN 150
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.27
Фактор на кавитация 25%0.30
Фактор на кавитация 50%0.34
Фактор на кавитация 75%0.45
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]20.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло165.5 Kilogram
Нето тегло151 Kilogram
Volume686.08 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104501437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm