AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Дебит [m3/h]: 0.5 - 7, Фланец, Версия за монтаж: свободно
003G1691
AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 фл. подаваща/връщ
003G1691
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | fc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4 |
| SCIP dossier product name | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFQM-W KF2 |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Дебит [m3/h] | 7.00 m³/h |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 7.00 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 0.50 m³/h |
| Диаметър [mm] | 32 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 20.00 bar |
| Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.50 |
| Клас на налягане | PN 40 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.01 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4404 |
| Материал на тялото на вентила | Лята стомана GP240GH (GS-C 25) |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 фл. подаваща/връщ |
| Положение на стержена | Нормално отворено |
| Приложение | Топлофикация |
| Размер за присъединяване | DN 32 |
| Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
| Размер на вентила | DN 32 |
| Регулатор на налягане | Не |
| Регулиране на дебит | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | None |
| Типове връзки | Фланец |
| Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
| Функция VSP - P | Не |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
| Ход [mm] | 8.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 39.4 Kilogram |
| Нето тегло | 39.4 Kilogram |
| Volume | 192 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421817865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |