Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 125, Дебит [m3/h]: 8 - 80, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G1103

AFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 фла под/врщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 fla flo/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP25
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаAFQM-W KF2
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]80.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]80.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]8.00 m³/h
Диаметър [mm]125 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]15.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.30
Клас на наляганеPN 40
Клас на пропускливост [% Kvs]0.01
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на тялото на вентилаЛята стомана GP240GH (GS-C 25)
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 фла под/врщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Размер на вентилаDN 125
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиФланец
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]20.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло147.5 Kilogram
Нето тегло147.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume470.4 Liter
EAN/UPC5702421809174