Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Дебит [m3/h]: 3 - 28, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G1100

AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 фл. подаваща/връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]50.00 m³/h
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP25
Product line08
SCIP dossier no.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dossier product nameAFQM-W KF2 PN40
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFQM-W KF2
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]28.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]28.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]3.00 m³/h
Диаметър [mm]65 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.50
Клас на наляганеPN 40
Клас на пропускливост [% Kvs]0.01
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на тялото на вентилаЛята стомана GP240GH (GS-C 25)
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 фл. подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеDN 65
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Размер на вентилаDN 65
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиФланец
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]12.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло59 Kilogram
Нето тегло59 Kilogram
Volume81.862 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421809143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm